text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN op2.2 T-Muting Set

Номер артикула: 630821
GTIN: 4046548077070
L-образный рычаг отключения датчика с пассивным блоком отражателя икронштейном на базовой световой завесе PSEN opXX-xx-xxx/1.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
Принцип датчика оптическ.  
Рабочий диапазон (m) 0.5  
3  
 
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Использ. диапазон длин волн 650 нм  
Окружающая температура -10  
55  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 95% 55 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 10g  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус IP65  
Материал верхней части кожуха Алюминий  
Размер по высоте 60  
Размер по ширине 655.1  
Размер по глубине 40  
Вес нетто 3000  
Вес брутто 3300  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272791  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC003015  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548077070  
Объем 14.624  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1