text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN op Mirror-090/1

Номер артикула: 630902
GTIN: 4046548068542
Зеркало шириной 80 мм и длиной 90 см. Используется со всеми световыми завесами линейки PSENopt < 90 см. Для установкинепосредственно на машинное оборудование требуются монтажные кронштейны «Комплекткронштейна для зеркала PSEN op/1» , для установки в составе изделия «Защита PSEN»требуются монтажныекронштейны «Кронштейн зеркала для защиты PSEN op/1».

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Зеркало шириной 80 мм и длиной 90 см. Используется со всеми световыми завесами линейки PSENopt < 90 см. Для установкинепосредственно на машинное оборудование требуются монтажные кронштейны «Комплекткронштейна для зеркала PSEN op/1» , для установки в составе изделия «Защита PSEN»требуются монтажныекронштейны «Кронштейн зеркала для защиты PSEN op/1».

Подтверждено -  
 
Материал корпуса Алюминий  
Размер по высоте 845  
Размер по ширине 89  
Размер по глубине 95  
Вес нетто 2600  
Вес брутто 3500  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27273605  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002467  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548068542  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PSEN op Mirror Bracket Kit/1
PSEN op Mirror Bracket Kit/1 630906
Монтажный кронштейн для серии «Зеркало PSEN op» для установкинепосредственно на оборудование.