Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630900","name":"PSEN op Mirror-015/1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op Mirror-015/1
Номер артикула: 630900
GTIN: 4046548068528
Зеркало шириной 80 мм и длиной 90 см. Используется со всеми
световыми завесами для защиты тела линейки PSENopt. Для установкинепосредственно на
машинное оборудование требуются монтажные кронштейны «Комплекткронштейна зеркала PSEN op /1»
, для установки в составе изделия «Защита PSEN op» требуются монтажныекронштейны
«Кронштейн зеркала для защиты PS...
Больше
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Зеркало шириной 80 мм и длиной 90 см. Используется со всеми световыми завесами для защиты тела линейки PSENopt. Для установкинепосредственно на машинное оборудование требуются монтажные кронштейны «Комплекткронштейна зеркала PSEN op /1» , для установки в составе изделия «Защита PSEN op» требуются монтажныекронштейны «Кронштейн зеркала для защиты PSEN op/1».
Общие данные
| Подтверждено | - |
технические данные
механические данные
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер по высоте | 154 |
| Размер по ширине | 89 |
| Размер по глубине | 95 |
| Вес нетто | 600 |
| Вес брутто | 760 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27273605 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002467 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548068528 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Монтажный кронштейн для серии «Зеркало PSEN op» для установкинепосредственно на оборудование.