Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"630917","name":"PSEN op Lens Shield-120/1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN op Lens Shield-120/1
Номер артикула: 630917
GTIN: 4046548068627
5 пластин PMMA Altuglas длиной 120 см с соответствующими
монтажными кронштейнами для защиты переднего экрана
защитного светового ограждения серии «PSEN op.../1» от пыли, мелкойметаллической стружки или
искр. Для защиты пары защитных световых завес требуется два изделия«Экран линзы PSENop
».
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
5 пластин PMMA Altuglas длиной 120 см с соответствующими монтажными кронштейнами для защиты переднего экрана защитного светового ограждения серии «PSEN op.../1» от пыли, мелкойметаллической стружки или искр. Для защиты пары защитных световых завес требуется два изделия«Экран линзы PSENop ».
Общие данные
| Подтверждено | - |
технические данные
механические данные
| Материал корпуса | ПММА |
| Размер по высоте | 1274 |
| Размер по ширине | 36.3 |
| Размер по глубине | 3 |
| Вес нетто | 750 |
| Вес брутто | 1350 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27273791 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068627 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |