Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"632507","name":"PSEN opII protective column-120 Set","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN opII protective column-120 Set
Номер артикула: 632507
GTIN: 4046548096194
В набор входит изделие «Защитная колонна PSEN opII-120» для
световых завес длиной до 1050 мм, крепежные винты и принадлежность
«Регулируемый базовый блок PSEN opII».Защита световых завес от сильных
механических ударных воздействий. Дляиспользования со
световыми завесами серии PSEN optII.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
В набор входит изделие «Защитная колонна PSEN opII-120» для световых завес длиной до 1050 мм, крепежные винты и принадлежность «Регулируемый базовый блок PSEN opII».Защита световых завес от сильных механических ударных воздействий. Дляиспользования со световыми завесами серии PSEN optII.
Общие данные
| Подтверждено | - |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура |
-25
60 |
механические данные
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал выравнивающей опоры | Алюминий |
| Размер по высоте | 1224 |
| Размер по ширине | 96 |
| Размер по глубине | 68 |
| Вес нетто | 5050 |
| Вес брутто | 8250 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272792 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096194 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76109090 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSEN opII slot nuts
632512
Гайки для установки принадлежностей на профиль световой завесы PSEN opII
или на защитную колонну. В минимальный комплект поставки входят 4детали.