Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6D000037","name":"PSEN sc memory fbus","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0180","00106002577131","0010600257713180QW"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN sc memory fbus
Номер артикула: 6D000037
GTIN: 4046548110814
Сменный модуль памяти 08-12 для быстрой замены
Лазерный сканер безопасности
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
UKCA |
| Версия продукта |
технические данные
Интерфейс Ethernet
| Тип раз. для инт. EtherNET/IP | M12Х1, 4-контактн., D-кодир-е |
| Скор-ть пер. по прот. Ethernet | 100 Мбит/с |
механические данные
| Тип соединения | |
| Вес нетто | 90 |
| Вес брутто | 150 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272791 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| GTIN | 4046548110814 |
| Объем | 0.374 dm3 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Необходимые принадлежности
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 3 м
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 5 м
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 10 м
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 30 м
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Соединительный кабель, ПУР, желтый RAL1003, подходит для кабельныйцепей, 8-контактный прямой
разъем M12, на открытом конце кабеля, с кодом A, длина кабеля: 20m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Сетевой кабель, Ethernet Cat5e, ПВХ, черный, 4-контактный, прямой разъемM12
(IP67), с кодом D, на прямом разъеме RJ45 (IP20), длина кабеля: 1 м
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Сетевой кабель, Ethernet Cat5e, ПВХ, черный, 4-контактный, прямой разъемM12
(IP67), с кодом D, на прямом разъеме RJ45 (IP20), длина кабеля: 3 м
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Сетевой кабель, Ethernet Cat5e, ПВХ, черный, 4-контактный, прямой разъемM12
(IP67), с кодом D, на прямом разъеме RJ45 (IP20), длина кабеля: 10 м
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12
прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм²,
длина кабеля: 3 м
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12
прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм²,
длина кабеля: 5 м
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12
прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм²,
длина кабеля: 10 м
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный, RJ45 –4-контактный штекерный разъем M12
прямой типа D, сечение проводника: 4 x 0,34 мм²,
длина кабеля: 20 м
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/0,5/Q324/GN
C1000005
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный,4-контактный штекерный разъем M12
прямой типа D – 4-контактный гнездовой разъем M12 прямой типа D
, сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 0,5 м
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000006
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный,4-контактный штекерный разъем M12
прямой типа D – 4-контактный гнездовой разъем M12 прямой типа D
, сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 3 м
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000007
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный,4-контактный штекерный разъем M12
прямой типа D – 4-контактный гнездовой разъем M12 прямой типа D
, сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 5 м
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000008
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный,4-контактный штекерный разъем M12
прямой типа D – 4-контактный гнездовой разъем M12 прямой типа D
, сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 10 м
Cable/PN/M12-4SMX/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000009
Провод соединительный для PROFINET, кат. 5e, экранированный,4-контактный штекерный разъем M12
прямой типа D – 4-контактный гнездовой разъем M12 прямой типа D
, сечение проводника: 4 x 0,34 мм², длина кабеля: 20 м