text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSENvip IPM

Номер артикула: 584300
GTIN: 4046548089844
Дополнительный модуль для измерения угла изгиба для систем PSENvip2,состоящий из приемника (PSENvip R, PSENvip LR), передатчика (PSENvip E) испециального модуля PSSu K FAU P Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим предста...  Больше

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Дополнительный модуль для измерения угла изгиба для систем PSENvip2,состоящий из приемника (PSENvip R, PSENvip LR), передатчика (PSENvip E) испециального модуля PSSu K FAU P Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
Области применения Стандартный  
 
Назначение U1 Питание модуля  
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 5.5  
Назначение U2 Питание периф. оборудования  
Питающее напряжение 2 (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Допуск по U2 -30 %/+25 %  
Число цифровых входов 1  
1  
Напряжение пост.тока на входах 24 V DC  
Тип напряжения по EN 61131-2 3  
Количество полупроводниковых в 1  
Допуск по внеш. напр. DC П/П
Категория исп. по EN 60947-1 DC-12  
Кол-во главных USB-интерфейсов 1  
Завод. настр. адр. Ethernet IP 192.168.0.13  
Тип раз. для инт. EtherNET/IP RJ45  
Скор-ть пер. по прот. Ethernet 10 Мбит/с  
100 Мбит/с  
Число интерфейсов Ethernet 2  
Климат. совмест. с EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
60  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20 (not evaluated by UL)  
Тип защиты клемм
Развязка потенциалов 1 между Периф. об. и питание модуля  
Тип развязки потенциалов 1 Основная изоляция  
Монтажное положение вертикальное  
Размеры рейки DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Соединительная клемма Винтовая клемма  
Пружинная клемма  
Тип клеммы вставной  
Сечение провод., гибк. AWG 24–12 AWG  
Размер по высоте 96  
Размер по ширине 45  
Размер по глубине 111.5  
Вес нетто 170  
Вес брутто 180  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27319090  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC004672  
GTIN 4046548089844  
Объем 0.617  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

Set4 Screw Terminals
Set4 Screw Terminals 750016
Набор съемных винтовых клемм для базового блока PNOZ m B1, компактныхконтроллеров PNOZmulti 2.
Set4 Spring Terminals
Set4 Spring Terminals 751016
Набор пружинных клемм для базового блока PNOZ m B1, компактныхконтроллеров PNOZmulti 2.