Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"583200","name":"PSENvip TP","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380I1"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSENvip TP
Номер артикула: 583200
GTIN: 4046548054293
Контрольный образец PSENvip для периодического контроля исправности.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
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
Контрольный образец PSENvip для периодического контроля исправности. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27319090 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548054293 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 39269097 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |