Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"583207","name":"PSENvip AT spring mount","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380I1"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSENvip AT spring mount
Номер артикула: 583207
GTIN: 4046548078763
Регулировочные шаблоны для установки между верхним и нижниминструментом.
Для центровки PSENvip при монтаже и смене инструмента. PL e SIL
3. Допуск по стандартам IEC 61496-1 и EN 12622.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с ва...
Больше
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
Регулировочные шаблоны для установки между верхним и нижниминструментом. Для центровки PSENvip при монтаже и смене инструмента. PL e SIL 3. Допуск по стандартам IEC 61496-1 и EN 12622. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27319090 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548078763 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73269098 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |