Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570318","name":"PSEN rsm rope thimble","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN rsm rope thimble
Номер артикула: 570318
GTIN: 4046548104974
Коуш для PSENrope mini, радиус 4
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
технические данные
механические данные
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Размер по высоте | 23 |
| Размер по ширине | 7 |
| Размер по глубине | 38 |
| Вес нетто | 7 |
| Вес брутто | 10 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27270692 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC002026 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548104974 |
| Объем | 0.050 dm3 |
| Harmonized System Code | 73269098 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |