Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"570313","name":"PSEN rs pulley flex","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080EE"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN rs pulley flex
Номер артикула: 570313
GTIN: 4046548062861
Блок шкива, поворотный.
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
| Окружающая температура |
-25
70 |
механические данные
| Размер по высоте | 50 |
| Размер по ширине | 22 |
| Размер по глубине | 17 |
| Вес нетто | 19 |
| Вес брутто | 21 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272692 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002026 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062861 |
| Объем | 0.179 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |