Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"9A000013","name":"PRMS film kit","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Фактическое изделие может отличаться
PRMS film kit
Номер артикула: 9A000013
Set of pressure indicating films 3 boxes:
1. Box: 30 x pressure indicating film LW for a measuring range of 250-
1200 N/cm²
2. Box: 30 x pressure indicating film LLW for a measuring range of 50-
300 N... Больше
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
Set of pressure indicating films 3 boxes: 1. Box: 30 x pressure indicating film LW for a measuring range of 250- 1200 N/cm² 2. Box: 30 x pressure indicating film LLW for a measuring range of 50- 300 N/cm² 3. Box: 60 x developer layer
технические данные
механические данные
Размер по высоте | 115 mm |
Размер по ширине | 60 mm |
Размер по глубине | 115 mm |
Вес нетто | 240 g |
Вес брутто | 287 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 38229000 |
UNSPSC 25 | 23101519 |
EAN-код | 4046548087475 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27389102 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC003015 |
Объем | 0 |