text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PRMS spring 75

Номер артикула: 9A000009
GTIN: 4046548087710
Spring with spring constant 75 N/mm for mounting in PROB mdf

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

 
Размер по высоте 60  
Размер по ширине 31.1  
Вес нетто 141  
Вес брутто 142  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27380291  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC003015  
UNSPSC 25 23101519  
GTIN 4046548087710  
Объем 0.054  dm3
Harmonized System Code 73202081  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1