Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"9A000007","name":"PRMS spring 50","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0900","A0900B0940","00108002497137","0010800249713780QH"]}
Фактическое изделие может отличаться
PRMS spring 50
Номер артикула: 9A000007
GTIN: 4046548087697
Spring with spring constant 50 N/mm for mounting in PROB mdf
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
| Размер по высоте | 60 |
| Размер по ширине | 31.1 |
| Вес нетто | 116 |
| Вес брутто | 117 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27380291 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 23101519 |
| GTIN | 4046548087697 |
| Объем | 0.054 dm3 |
| Harmonized System Code | 73202081 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |