Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"540138","name":"SDD ES PROFINET","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Фактическое изделие может отличаться
SDD ES PROFINET
Номер артикула: 540138
GTIN: 4046548083026
SDD (устройство диагностики безопасности), модуль промышленной
сети,стандартный, Profinet, 2
порта RJ45, 6 цифровых входов/выходов, съемные клеммы (в
комплектпоставки
не входят).
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
UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
| Назначение U1 | Питание модуля |
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 2 |
Входы
| Число цифровых входов |
6
6 |
Полупроводниковые выходы
| Количество полупроводниковых в | 6 |
| Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Интерфейс полевой шины
| Интерфейс промышленной сети | PROFINET |
| Тип полевой шины | Подчиненное устройство |
| Выбираемая скор. пер. данных |
10 Мбит/с
100 Мбит/с |
| Соединительная полевая шина | RJ45 |
| Гальванич. развязка пром. сети | Да |
| Тип гальванической развязки | Функциональная изоляция |
MODBUS
| Число интерфейсов MODBUS | 8 |
| Тип разъема Modbus | RJ45 |
| Режимы работы Modbus |
Auto-MDIX
Автосогласование |
| Гальв. развязка Modbus | Да |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
0
55 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 90% 55 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
Потенциальное разделение
| Развязка потенциалов 1 между | Ethernet и напряжение системы |
| Тип развязки потенциалов 1 | Функциональная изоляция |
механические данные
| Монтажное положение | любое |
| Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Нижняя часть материала корпуса | ПК |
| Материал корпуса лиц. панели | ПК |
| Материал верхней части кожуха | PC |
| Соединительная клемма |
Винтовая клемма, съемная
Пружинная клемма, съемная |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
| Размер по высоте | 115 |
| Размер по ширине | 45 |
| Размер по глубине | 95 |
| Вес нетто | 160 |
| Вес брутто | 175 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242608 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548083026 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (устройство диагностики безопасности), набор съемных клемм дляустройств с
корпусом 45 мм, тип: винтовой, 2 шт. в упаковке по (4-контактная X1 и 8-
контактная X2).
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (устройство диагностики безопасности), набор съемных клемм дляустройств с
корпусом 45 мм, тип: пружинный, 2 шт. в упаковке по (4-контактная X1 и8-контактная X2).