Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"838000","name":"S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Фактическое изделие может отличаться
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
Номер артикула: 838000
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс.
значений напряжения, 0,40-400 Гц, измерительное напряжение 1 Впер./пост. тока, ширина = 22,5
мм, UB = 24 В пер./пост. тока, 120/240 В пер. тока.
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
UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 240 V |
Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
потребляемая мощность AC | 2 VA |
Питающее напряжение 2 (V) | 120 V |
Тип питающего напряжения U2 | Переменный ток |
Макс. размыкатель устройства | Макс. попереч.сеч. проводника |
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 VAC |
Материал релейных контактов | AgCdO |
Доп. парам. контактов реле | + 3,0 мкм Au |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -10 - 55 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Материал верхней части кожуха | PPO UL 94 V0 |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Тип клеммы | Постоянная |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–10 AWG |
Размер по высоте | 87 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 121 mm |
Вес нетто | 150 g |
Вес брутто | 158 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548007374 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371801 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001438 |
Объем | 0.284 |