Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"751008","name":"PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
Номер артикула: 751008
GTIN: 4046548045871
Набор запасных съемных клемм, 8-контактная пружинная технология; вупаковке по 1 шт.
X1, X2, X3, X4.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371392 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548045871 |
| Объем | 0.230 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |