Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"890020","name":"S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Фактическое изделие может отличаться
S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC
Номер артикула: 890020
GTIN: 4046548007084
Мониторинг активной мощности, подходящий для 1- и 3-фазных систем подачипитания для
частотно-регулируемых двигателей, 9 диапазонов измерений 0 - 1000 Гц,измеряемое напряжение 0 -
415 В перем./пост. тока, 1 выход C/O, 1 аналоговый выход 0 - 10 В пост.тока или 4 - 20
мА. Ширина 225 мм, UB = 24 В пост. тока.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Мониторинг активной мощности, подходящий для 1- и 3-фазных систем подачипитания для частотно-регулируемых двигателей, 9 диапазонов измерений 0 - 1000 Гц,измеряемое напряжение 0 - 415 В перем./пост. тока, 1 выход C/O, 1 аналоговый выход 0 - 10 В пост.тока или 4 - 20 мА. Ширина 225 мм, UB = 24 В пост. тока.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
CCC UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 2 W |
| Макс. размыкатель устройства | Макс. попереч.сеч. проводника |
Измерительная цепь
| U meas. range analogue input | 0 - 415 V |
| I meas. range analogue input | 9 A |
| Диап.изм. част., ан.вх. сигнал | 0 - 1000 Гц |
Выходные сигналы во время работы генератора
| Вых. напр. в режиме генератора | 0 - -10 В |
Релейные выходы
| Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Защ. конт.: пер. ток по UL | 250 V AC |
| Материал релейных контактов | AgCdO |
| Доп. парам. контактов реле | + 3,0 мкм Au |
Экологические данные
| Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
| Окружающая температура | 0 - 55 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP40 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Монтажное положение | любое |
| Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
| Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
| Материал верхней части кожуха | PPO UL 94 V0 |
| Соединительная клемма | Винтовая клемма |
| Тип клеммы | Постоянная |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–10 AWG |
| Размер по высоте | 87 mm |
| Размер по ширине | 22.5 mm |
| Размер по глубине | 121 mm |
| Вес нетто | 130 g |
| Вес брутто | 140 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 % |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27210127 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002479 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007084 |
| Объем | 0.289 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |