Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"490193","name":"P3WP3P C/5A/400VAC","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Фактическое изделие может отличаться
P3WP3P C/5A/400VAC
Номер артикула: 490193
GTIN: 4046548064292
Преобразователь активной мощности, измерительное оборудование дляноминальной и поглощаемой
активной мощности, до 3 двигателей/генераторов, измерение напряжения 400В перем. тока, ширина
90 мм, UB = 24 В пост. тока.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Преобразователь активной мощности, измерительное оборудование дляноминальной и поглощаемой активной мощности, до 3 двигателей/генераторов, измерение напряжения 400В перем. тока, ширина 90 мм, UB = 24 В пост. тока.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 2.5 W |
| Макс. размыкатель устройства | Макс. попереч.сеч. проводника |
Измерительная цепь
| U meas. range analogue input | 400 V |
| I meas. range analogue input | 0 - 6 A |
Экологические данные
| Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
| Окружающая температура | 0 - 60 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Монтажное положение | любое |
| Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
| Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
| Соединительная клемма | Пружинная клемма |
| Тип клеммы | вставной |
| Сечение провод., гибк. AWG | 22–12 AWG |
| Размер по высоте | 90 mm |
| Размер по ширине | 94 mm |
| Размер по глубине | 121 mm |
| Вес нетто | 415 g |
| Вес брутто | 470 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371806 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000019 |
| Эталонная функция ETIM | EC001443 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548064292 |
| Объем | 1.296 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
P3WP3P Set spring loaded terminals
490190
Set of plug-in spring terminals, PU = 4 pieces, 2 pieces femaleconnectors
4-pin., 2 pieces female connectors 8-pin.