text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PITreader

Номер артикула: 402255
GTIN: 4046548088908
Базовый блок PITreader. RFID-система аутентификации Комплектность: Базовый блок, разъем [402307]. Обязательные принадлежности: Ключевойадаптер PITreader.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
Внесено в перечень cULus  
FCC  
IC  
Принцип датчика Приемопередатчик  
 
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
Тип источника питания U1 БСНН/ЗСНН  
потребляемая мощность DC 4  
Размыкатель устройства U1 4A, авт. 24В п. тока, хар. B/C  
Вход с гальванич. развязкой Нет  
Количество полупроводниковых в 1  
Гальв. разв. П/П выходов Нет  
Защита П/П выхода от КЗ Да  
Завод. настр. адр. Ethernet IP 192.168.0.12  
Тип раз. для инт. EtherNET/IP RJ45  
Скор-ть пер. по прот. Ethernet 10/100 Мбит/с  
Число интерфейсов Ethernet 1  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -30  
55  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 м  
ЭМС по стандарту... EN 301489-1 V2.1.1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Монтажное положение любое  
Нижняя часть материала корпуса ПК  
Материал корпуса лиц. панели ПК  
Соединительная клемма Пружинная клемма, съемная  
Тип клеммы вставной  
Размер по высоте 54  
Размер по ширине 72  
Размер по глубине 45  
Вес нетто 47  
Вес брутто 105  
Ист. пит. приемопередатчика Пассивный (без аккумулятора)  
Рабочая частота 13,24 - 13,88 МГц  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1%  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27280401  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002998  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548088908  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PITreader key adapter h
PITreader key adapter h 402308
1 горизонтальный ключевой адаптер PITreader, 1 гайка. Обязательные принадлежности для базового блока PITreader [402255].

Дополнительные принадлежности

PIT m4SEU
PIT m4SEU 402250
Безопасный аналитический блок PITmode. Безопасный аналитический блок для выбора режима работы. 4 режима работы (OM1-OM4) и особый режим OM5. Интерфейс идентификации ключа для передачиидентификационного номера ключа с транспондером. Обязательные принадлежности: базовый блок PITreader [402255], ключевой адаптер PITreader. Дополнительныепринадлежности: набор разъемов 402306], PIT oe 4S [402311].

Принадлежности для наладки

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, монтажный ключ для кнопки PIT es.