Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402265DF","name":"PITreader key df ye 5","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Фактическое изделие может отличаться
PITreader key df ye 5
Номер артикула: 402265DF
GTIN: 4046548110340
Ключ с транспондером для системы аутентификации PITreader [DESFire]
Разрешение для режима эксплуатации 5
Цвет: Желтый
Материал: Пластик
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA |
| Принцип датчика | Приемопередатчик |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура | -30 - 70 °C |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Тип защиты, корпус |
IP65
IP67 |
механические данные
| Монтажное положение | любое |
| Размер по высоте | 15.1 mm |
| Размер по ширине | 42 mm |
| Размер по глубине | 8 mm |
| Вес нетто | 8 g |
| Вес брутто | 10 g |
ответчик
| Ист. пит. приемопередатчика | Пассивный (без аккумулятора) |
| Рабочая частота | 13,56 МГц |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27280402 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002996 |
| GTIN | 4046548110340 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |