Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402256","name":"PITreader S base unit","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Фактическое изделие может отличаться
PITreader S base unit
Номер артикула: 402256
GTIN: 4046548103656
Базовый блок PITreader. RFID-система аутентификации с
расширенным функционалом. Комплектность: Базовый блок, разъем [402307].
Обязательные принадлежности: Ключевой адаптер PITreader.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus FCC IC |
| Принцип датчика | Приемопередатчик |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| Тип источника питания U1 | БСНН/ЗСНН |
| потребляемая мощность DC | 4 |
| Размыкатель устройства U1 | 4A, авт. 24В п. тока, хар. B/C |
Входы
| Вход с гальванич. развязкой | Нет |
Полупроводниковые выходы
| Количество полупроводниковых в | 1 |
| Гальв. разв. П/П выходов | Нет |
| Защита П/П выхода от КЗ | Да |
Интерфейс Ethernet
| Завод. настр. адр. Ethernet IP | 192.168.0.12 |
| Тип раз. для инт. EtherNET/IP | RJ45 |
| Скор-ть пер. по прот. Ethernet | 10/100 Мбит/с |
| Число интерфейсов Ethernet | 1 |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
-30
55 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... | EN 301489-1 V2.1.1 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Монтажное положение | любое |
| Нижняя часть материала корпуса | ПК |
| Материал корпуса лиц. панели | ПК |
| Соединительная клемма | Пружинная клемма, съемная |
| Тип клеммы | вставной |
| Размер по высоте | 54 |
| Размер по ширине | 72 |
| Размер по глубине | 45 |
| Вес нетто | 47 |
| Вес брутто | 105 |
ответчик
| Ист. пит. приемопередатчика | Пассивный (без аккумулятора) |
| Рабочая частота | 13,24 - 13,88 МГц |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27280401 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002998 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548103656 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PIT m4SEU
402250
Безопасный аналитический блок PITmode. Безопасный аналитический блок для
выбора режима работы. 4 режима работы (OM1-OM4) и
особый режим OM5. Интерфейс идентификации ключа для передачиидентификационного
номера ключа с транспондером. Обязательные принадлежности: базовый
блок PITreader [402255], ключевой адаптер PITreader. Дополнительныепринадлежности: набор разъемов
402306], PIT oe 4S [402311].
Необходимые принадлежности
PITreader key adapter h
402308
1 горизонтальный ключевой адаптер PITreader, 1 гайка. Обязательные
принадлежности для базового блока PITreader [402255].