text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PITmode fusion

Номер артикула: 402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. Система аутентификации и функционально безопасного выбора режима работы в комплекте. В комплект входят: базовый блокPITreader [402255], PIT m4SEU [402250], ключевой адаптер PITreader [402308], набор разъемов [402306]. 4 режима работы (OM1-OM4) и особый режим OM5. Интерфейс идентификации ключа для передачи идентификационного номера к...  Больше

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PITmode fusion. Система аутентификации и функционально безопасного выбора режима работы в комплекте. В комплект входят: базовый блокPITreader [402255], PIT m4SEU [402250], ключевой адаптер PITreader [402308], набор разъемов [402306]. 4 режима работы (OM1-OM4) и особый режим OM5. Интерфейс идентификации ключа для передачи идентификационного номера ключа с транспондером.

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Вес нетто 230  
Вес брутто 440  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371243  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC001029  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548095715  
Объем 6.337  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1