Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402306","name":"PIT m4SEU terminal set spring load","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT m4SEU terminal set spring load
Номер артикула: 402306
GTIN: 4046548093575
Набор разъемов для безопасного устройства оценки переключателя выборарежима работы PIT m4SEU
[402250]. В комплект входят шина гнездового разъема с 1 4-контактным, 15-контактным, 1 8-контактным и 1 12-
контактным разъемами в пружинном исполнении, прямой кабельный вывод.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Набор разъемов для безопасного устройства оценки переключателя выборарежима работы PIT m4SEU [402250]. В комплект входят шина гнездового разъема с 1 4-контактным, 15-контактным, 1 8-контактным и 1 12- контактным разъемами в пружинном исполнении, прямой кабельный вывод.
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371292 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548093575 |
| Объем | 0.113 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |