text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT m3 key2hq mode 4

Номер артикула: 402294
GTIN: 4046548084535
Ключ с транспондером PITmode для электронного переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм с металлическим корпусом, хромированный, права доступа к режимамOM1/2/3/4.

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Ключ с транспондером PITmode для электронного переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм с металлическим корпусом, хромированный, права доступа к режимамOM1/2/3/4.

Подтверждено CE  
UKCA  
TÜV  
Принцип датчика Приемопередатчик  
Кодирование приемопередатчика 0x1111 (PILZ)  
 
Окружающая температура -20 - 60  °C
Размер по высоте 5  mm
Размер по ширине 29.8  mm
Размер по глубине 57.3  mm
Вес нетто 20  g
Вес брутто 24  g
Ист. пит. приемопередатчика Пассивный (без аккумулятора)  
Рабочая частота 125 кГц  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371292  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC002024  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548084535  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1