text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT m3 key2 mode 2

Номер артикула: 402282
GTIN: 4046548084368
Ключ с транспондером PITmode для электронного переключателя выбора режима работы PIT m3.xp, материал: пластик,исполнительный механизм, права доступа к режимам OM1/2.

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
TÜV  
Принцип датчика Приемопередатчик  
Кодирование приемопередатчика 0x1111 (PILZ)  
 
Окружающая температура -20 - 60  °C
Размер по высоте 8.6  mm
Размер по ширине 35  mm
Размер по глубине 60.2  mm
Вес нетто 9  g
Вес брутто 10  g
Ист. пит. приемопередатчика Пассивный (без аккумулятора)  
Рабочая частота 125 кГц  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371292  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC002024  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548084368  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1