Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402302","name":"PIT m3.2p terminal set spring load","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT m3.2p terminal set spring load
Номер артикула: 402302
Набор разъемов PITmode для электронного переключателя выбора режимаработы PITm3.2p.
В комплект входят шина гнездового разъема с 1 5-контактным и 112-контактным разъемами в
пружинном исполнении. Прямой... Больше
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
Набор разъемов PITmode для электронного переключателя выбора режимаработы PITm3.2p. В комплект входят шина гнездового разъема с 1 5-контактным и 112-контактным разъемами в пружинном исполнении. Прямой кабельный вывод.
Общие данные
Подтверждено | CE |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | 0 - 55 °C |
механические данные
Вес нетто | 15 g |
Вес брутто | 17 g |
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
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN-код | 4046548069143 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27379213 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Объем | 0 |