Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"G1000037","name":"PIT gb stop pushbutton black plus 1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RO"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT gb stop pushbutton black plus 1
Номер артикула: G1000037
GTIN: 4046548098129
Черная грибовидная кнопка PITgatebox с сигнальным контактом, повернуть,чтобы
освободить, (запасная часть). Отверстие для монтажа: 22,3 мм
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
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371212 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC001038 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548098129 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |