Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"G1000006","name":"PIT gb push button","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RO"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT gb push button
Номер артикула: G1000006
GTIN: 4046548089394
Кнопка PITgatebox, может оснащаться подсветкой, пружинный возврат,(запасная часть).
Монтажное отверстие: 22,3 мм
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
| Окружающая температура | -25 - 70 °C |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
| Размер по высоте | 18.5 mm |
| Размер по ширине | 29.8 mm |
| Размер по глубине | 29.8 mm |
| Вес нетто | 6 g |
| Вес брутто | 8 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371291 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548089394 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |