Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"G1000008","name":"PIT gb key switch","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RO"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT gb key switch
Номер артикула: G1000008
GTIN: 4046548089615
Переключатель с ключом PITgatebox 2x90°, с фиксацией, (запасная часть).
Монтажное отверстие: 22,3 мм
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура | -25 - 70 °C |
| Тип защиты, корпус | IP65 |
механические данные
| Размер по ширине | 29.8 mm |
| Размер по глубине | 29.8 mm |
| Вес нетто | 40 g |
| Вес брутто | 42 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371291 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548089615 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |