text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT gb es1

Номер артикула: G1000005
GTIN: 4046548089387
Черная кнопка аварийного останова PITgatebox, повернуть, чтобыосвободить,(запасная часть). Монтажное отверстие 22,3 мм

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

 
Аварийный останов путем разъед «Повернуть, чтобы открыть»  
Окружающая температура -25 - 70  °C
Тип защиты, корпус IP65  
Размер по высоте 42.1  mm
Размер по ширине 29.8  mm
Размер по глубине 29.8  mm
Вес нетто 19  g
Вес брутто 21  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371228  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC001028  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548089387  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1