Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400442","name":"PIT es Set7u-5c","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT es Set7u-5c
Номер артикула: 400442
GTIN: 4046548071566
PITestop, комплект кнопка аварийного останова/группа контактов,состоящий из кнопки аварийного останова (для
зон с особыми требованиями гигиены) и группы контактов с мониторингом,2 НЗ, с
пружинными клеммами.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
PITestop, комплект кнопка аварийного останова/группа контактов,состоящий из кнопки аварийного останова (для зон с особыми требованиями гигиены) и группы контактов с мониторингом,2 НЗ, с пружинными клеммами.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA EAC (евраз.) TÜV |
| Самоконтроль | да |
технические данные
электрические данные
| Мин. ток на контакте | 5 mA |
Аварийная остановка
| Станд. возм. коммут., E-STOP | EN 60947-5-1 |
| Материал контактов, E-STOP | AgNi |
Экологические данные
| Окружающая температура | -25 - 55 °C |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
| Тип защиты, корпус | IP69K |
механические данные
| Монтажное положение | любое |
| Соединительная клемма | Пружинная клемма |
| Размер по высоте | 92 mm |
| Размер по ширине | 44 mm |
| Диаметр | 37 mm |
| Вес нетто | 56 g |
| Вес брутто | 91 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27371244 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548071566 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |