text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT es Set1s-5ns

Номер артикула: 400453
GTIN: 4046548071672
PITestop, комплект кнопка аварийного останова/группа контактов скорпусом для поверхностного монтажа, состоящий из кнопки аварийного останова с символом E-STOP и логотипом и группыконтактов 2 НЗ, с 5-штырьковым разъемом М12.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PITestop, комплект кнопка аварийного останова/группа контактов скорпусом для поверхностного монтажа, состоящий из кнопки аварийного останова с символом E-STOP и логотипом и группыконтактов 2 НЗ, с 5-штырьковым разъемом М12.

Подтверждено CE  
UKCA  
EAC (евраз.)  
TÜV  
Самоконтроль да  
 
Мин. ток на контакте 1  mA
Станд. возм. коммут., E-STOP EN 60947-5-1  
Материал контактов, E-STOP AgNi  
Окружающая температура -25 - 55  °C
Степ. загряз., зазор и утечка 3  
Тип защиты, корпус IP65  
Монтажное положение любое  
Соединительная клемма M12  
Размер по высоте 103  mm
Размер по ширине 72  mm
Размер по глубине 85  mm
Диаметр 55  mm
Вес нетто 178  g
Вес брутто 215  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 6c  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371244  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071672  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1