Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400302","name":"PIT esb2.2 contact block 2 n/c","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT esb2.2 contact block 2 n/c
Номер артикула: 400302
PITestop, группа контактов, 2 НЗ, с винтовыми клеммами.
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
Внесено в перечень cULus
EAC (евраз.) TÜV |
Самоконтроль | nein |
технические данные
электрические данные
Мин. ток на контакте | 1 |
Аварийная остановка
Станд. возм. коммут., E-STOP | EN 60947-5-1 |
Материал контактов, E-STOP | AgNi |
Экологические данные
Окружающая температура |
-30
85 |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
механические данные
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Размер по высоте | 37 |
Размер по ширине | 27 |
Размер по глубине | 43.6 |
Вес нетто | 30 |
Вес брутто | 33 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
EAN-код | 4046548003789 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371302 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC000041 |
Объем | 0 |