text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT es box flex yellow

Номер артикула: 400203
GTIN: 4046548086652
PITestop, корпус для поверхностного монтажа, черно-желтый, IP65, длякнопки с монтажным диаметром 22,3 мм, монтажная пластина в комплекте, допускаетсямонтаж кнопки в различных положениях, кабельный ввод 1 x M20.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PITestop, корпус для поверхностного монтажа, черно-желтый, IP65, длякнопки с монтажным диаметром 22,3 мм, монтажная пластина в комплекте, допускаетсямонтаж кнопки в различных положениях, кабельный ввод 1 x M20.

 
Окружающая температура -25  
55  
Вибрация по стандарту... EN 60947-5-5  
Тип защиты, корпус IP65  
Монтажное положение любое  
Материал корпуса ПК  
Материал уплотнительного лотка TPU  
Размер по высоте 83.2  
Размер по ширине 72  
Размер по глубине 72  
Вес нетто 185  
Вес брутто 220  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371205  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC000200  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548086652  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Дополнительные принадлежности

PIT es box flex bracket
PIT es box flex bracket 400220
PITestop, монтажный кронштейн для корпуса PIT es box flex, допускающеммонтаж кнопки в различных положениях.