text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT en1.1a-5m-s

Номер артикула: 401112
GTIN: 4046548077254
Выключатель блокировки, 3 уровня, 1 сигнальный контакт, 6-жильныйспиральный кабель (5 м) неоконцованный.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
Самоконтроль нет  
 
Кат. применения Стд.AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Voltage AC15 safety cont. 125  V
Max. current AC15 safety cont. 0.3  A
Voltage DC13 safety cont. 30  V
Max.current DC12 safety cont. 1  A
Окружающая температура 0 - 50  °C
Тип защиты, корпус IP65  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Монтажное положение любое  
Тип соединения Спиральный кабель 5 м  
Нижняя часть материала корпуса ПП  
Размер по высоте 125  mm
Размер по ширине 45  mm
Размер по глубине 45  mm
Диаметр 45  mm
Вес нетто 470  g
Вес брутто 493  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371238  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC002571  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548077254  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1