text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT oe ETH 5V

Номер артикула: 402315
GTIN: 
Активируемые Ethernet-интерфейсы (RJ45), напряжение питания и входное напряжение 5 В

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
Напряжение питания (V) 5  
5  
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 0.3  
Число входов 2  
Напряжение пост.тока на входах
Вход с гальванич. развязкой Нет  
Тип раз. для инт. EtherNET/IP RJ45  
Скор-ть пер. по прот. Ethernet 1 Гбит/с  
10/100 Мбит/с  
Число интерфейсов Ethernet 2  
Климат. совмест. с EN 60068-2-2  
Окружающая температура -20  
60  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 93% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2 (зона B)  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Монтажное положение любое  
Макс. длина кабеля 30  
Соединительная клемма Пружинная клемма, съемная  
Размер по высоте 40  
Размер по ширине 30  
Размер по глубине 59.2  
Вес нетто 42  
Вес брутто 62  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371292  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC002024  
 

Дополнительные принадлежности

PIT oe DIN rail adapter
PIT oe DIN rail adapter 402325
Адаптер на DIN-рейку для элементов управления PIToe (PIT oe ETH)

Принадлежности для наладки

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, монтажный ключ для кнопки PIT es.