Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"314077","name":"PSSu H PLC2 FS SN SD-T","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0400","A0400B0400","00102002087014","0010200208701480NB"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
Номер артикула: 314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, головной модуль повышенной производительности, система управленияPSSu PLC,
отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNETp RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, адаптер EtherNet/IP, УСТРОЙСТВО PROFINETIO,
без SD-карты, для повышенных требований к
окружающей среде.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
PSSu, головной модуль повышенной производительности, система управленияPSSu PLC, отказоустойчивый и стандартный, PL e, SIL CL 3, 2 порта RJ45, SafetyNETp RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, адаптер EtherNet/IP, УСТРОЙСТВО PROFINETIO, без SD-карты, для повышенных требований к окружающей среде.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Области применения | Standard/Fail-safe |
технические данные
электрические данные
| Назначение U1 | Module Supply |
| Напряжение питания (V) | 24 |
| Тип питающего напряжения U1 | DC |
| потребляемая мощность DC | 17 |
| Назначение U2 | Periphery Supply |
| Питающее напряжение 2 (V) | 24 |
| Тип питающего напряжения U2 | DC |
| Допуск по U2 | -30 %/+25 % |
| Разв. потен. м/у UINT1 и U2 | P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V |
| Назначение UINT1 | int. Systemspannung |
| Тип напряжения UINT1 | DC |
| Допуск по UINT1 | -2 %/+3 % |
| Max. curr. contin. oper. UINT1 | 2 |
| Станд. прерыв.пит. моста UINT1 | EN 61131-2 |
| Защита UINT1 от КЗ | ja |
программирование
| Программирование по IEC-61131 | ja |
| Мультипрограммирование | ja |
| Неизменяемые переменные | ja |
ПРОЦЕССОР
| Емкость памяти польз.ЗУ общая | 4 MB |
| Отклонение времени | +/- 10s/Tag |
| ОЗУ | 256 MB |
| Раздел файл.с-мы пользов. ПЗУ | 382 kB |
Съемные носители
| Съемная память | SD-Karte |
Интерфейс SafetyNET p
| Тип разъема интерф. Safetynet | RJ45 |
| Скорость передачи Safetynet | 100 MBit/s |
| Настр-ка скор. пер. SafetyNet | automatisch |
| Длительность цикла SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
Интерфейс PROFINET
| Настраив. скор. пер. PROFINET | 100 MBit/s |
| Настр. скор. передачи PROFINET | automatisch |
| Сертификация PROFINET | PNO |
| Ид. № производителя PROFINET | 092Fh |
| Тип разъема интерф. PROFINET | RJ45 |
| Тип PROFINET | Slave |
| Время цикла УСТР. В/В PROFINET | 4 ... 512 ms |
Modbus/TCP
| Длительность цикла MODBUS | 2 ... 2 000 000 ms |
Адаптер EtherNet/IP
| Период цикла EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
| EDS-файл EtherNet/IP | 00B5000C00010100.eds |
| Тип устройства EtherNet/IP | Adapter |
| Под.зап.межпак.инт.EtherNet/IP | 4...655 000 ms |
Необработанный UDP
| Длительность цикла RAW UDP | 2 ... 2 000 000 ms |
Экологические данные
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | -40 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig |
| Постоянная рабочая высота ASL | 5000 m |
| ЭМС по стандарту... |
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Широкополосный шум к | EN 60068-2-64 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 150 m/s² |
| Ускор.уд.возд. по стандарту2 | |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, крепление | IP54 |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
Потенциальное разделение
| Развязка потенциалов 1 между | Periphery und Module Supply |
| Тип развязки потенциалов 1 | Funktionsisolierung |
| Развязка потенциалов 2 между | Periphery Supply und Systemsp. |
| Тип развязки потенциалов 2 | Funktionsisolierung |
механические данные
| Нижняя часть материала корпуса | PC |
| Соединительная клемма |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Тип клеммы | steckbar |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24 - 12 AWG |
| Размер по высоте | 125.6 |
| Размер по ширине | 130 |
| Размер по глубине | 83.7 |
| Вес нетто | 345 |
| Вес брутто | 385 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS | 7439-92-1 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242207 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088069 |
| Объем | 7.344 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
313102
Карта памяти SD, 1 ГБ, для головных модулей PSSu, включая держателькарты для
фиксации.
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
313103
Карта памяти SD, 1 ГБ, для головных модулей PSSu, включая держателькарты для
фиксации.
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
313110
PSSu, комплект соединителей для источника питания, 1-рядные, 4-пин,
винтовое соединение, ПУ 2 соединителя.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
313111
PSSu, набор разъемов для источника питания, 2-рядные, 8 клемм,
пружинные контакты, PU 2 соединителя.
PASkey SD Card 4GB
317801
SD-плата безопасности на 4 ГБ и дополнительная защищенная память для
зашифрованных данных, например лицензий или защиты от копирования.Поддерживается на устройствах с прошивкой
PSSu, начиная с версии 1.16.x.
Дополнительные принадлежности
SafetyNET p Cable
380000
По метру, Cat5e (100 Мбит/с), ПУР, желтый RAL1003, 2x2x0,35, цвет
сигнальный проводов: белый, желтый, синий, оранжевый
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Коннектор, 4-контактный, прямой коннектор M12, с кодом D,
винтовое соединение, материал резьбового кольцевого соединения: Цинковоелитье, никелированное,
винтовое соединение кабеля Pg9, наружный диаметр кабеля 6-8 мм