Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"Z9000020","name":"RevPi Con CAN extension module","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
Фактическое изделие может отличаться
RevPi Con CAN extension module
Номер артикула: Z9000020
RevPi Con CAN можно использовать для оснащения RevPi Connect шиной CAN
. На верхней панели модуля расположен 4-контактный разъем дляподключения шины CAN
. скорость передачи данных: до 1 Мбит/с, размер... Больше
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
RevPi Con CAN можно использовать для оснащения RevPi Connect шиной CAN . На верхней панели модуля расположен 4-контактный разъем дляподключения шины CAN . скорость передачи данных: до 1 Мбит/с, размеры корпуса (В x Ш x Г): 96 x 22,5 x 110,5 мм, тип защиты: IP 20.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
механические данные
Размер по высоте | 96 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 110.5 mm |
Вес нетто | 82 g |
Вес брутто | 92 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548096026 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242290 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001604 |
Объем | 0 |
Дополнительные принадлежности
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Перемычка для ConBridge для подключения отдельных модулей Revolution
Pi. Подходит только для ConBridge в комплексе с
модулями расширения RevPi Con.