Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"540120","name":"SDD ES SET SCREW TERMINALS","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PS"]}

Фактическое изделие может отличаться
SDD ES SET SCREW TERMINALS
Номер артикула: 540120
SDD (устройство диагностики безопасности), набор съемных клемм дляустройств с
корпусом 45 мм, тип: винтовой, 2 шт. в упаковке по (4-контактная X1 и 8-
контактная X2).
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
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. | 6c |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ | Вести |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS | 7439-92-1 |
Доступен вход в SCIP | да |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242692 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC002584 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548083828 |
Объем | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85369010 |
Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Количество на единицу упаковки | 1 |