text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCprotego D.24/100/0/P/2/208-480VAC

Номер артикула: 8176574
GTIN: 4046548069396
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card I/O. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will n...  Больше

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 s) = 72 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card I/O. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Подтверждено Испытано и одобрено компанией  
CE  
UKCA  
EAC (евраз.)  
TÜV  
 
Назначение фазы Питание сети  
Напряжение питания (V) 208 - 480  V
Питающее напряжение с фазами 3 x 208…3 x 480 В  
Тип диапазона пит. напряжения Переменный ток  
Тип питающего напряжения U1 Переменный ток  
Назначение U2 Питание  
Питающее напряжение 2 (V) 24  V
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Допуск по U2 с тормозом +15%  
Допуск по U2 без тормоза +15%  
Макс. выходная частота вкл. 30/ч  
Cont. outp. curr. at 3x208 V 24  A
Cont outp. curr. at 3x230 V 24  A
Cont. out. current at 3x400 V 24  A
Cont outp. curr. at 3x480 V 24  A
Peak current for 2 s 72  A
Peak current for 5 s 48  A
Pulse frequ. inverted rectif. 8  kHz
Диап. напр. промежуточной цепи 900 V DC  
Номер СТО-Единицы 2  
Прошивка расширения PMC 2 = EtherCAT  
Тип разъема решающего устр. 9-конт. гнездовой разъем D-Sub  
Тип разъема для эн./инкр. эн. 15-конт.гнездовой разъем D-Sub  
Число аналоговых входов 2  
Тип аналоговых входов Напряжение  
Диапазон сигн., аналог. вход -10 - 10 В  
Разрешение аналоговых входов 16  Bit
Число цифровых входов 4 - 6  
Уровень сигн. при «0» на входе -3 – +5 В пост. тока  
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 24 V DC  
Входы с развязкой потенциалов да  
Допол-но устанавл. гнездо для 2  
Гальв. разв. П/П вых., Н/Б Да  
Тип раз. для инт. EtherNET/IP RJ45  
Число интерфейсов CANopen 1  
Число интерфейсов RS-232 1  
Тип разъема интерф. RS RS232 9-конт. штекерный разъем D-Sub  
Стандарт темп. окр. среды DIN EN 60721-3-3  
Класс темп. окружающей среды 1K4  
Класс темп. окружающей среды 3K3  
Окружающая температура 0 - 40  °C
Снижение ном. темп. окр. среды 40 - 55 °C  
Снижение номинальной мощности 2,5%/K  
Стандарт температуры хранения DIN EN 60721-3-1  
Изменение температуры хранения 20 K/ч  
Стандарт климат. совмест. DIN EN 60721-3-3  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 85%  
Класс влажности 1K3  
Конденсация допустима? Не допускается  
Постоянная рабочая высота ASL 1000 м  
Пост. раб. выс. при 1,5% сниж. 1 000–2 500 м ASL  
Сниж. ном. мощности на 100 м 1,5%/100 м  
ЭМС по стандарту... EN 61800-3  
Вибрация по стандарту... EN 60721-3-3  
Тип охлаждения Встроенный вентилятор  
Шумообразование 65 дБ (A)  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм
Монтажное положение вертикальное  
Материал корпуса Оцинкованная сталь  
Размер по высоте 348  mm
Размер по ширине 100  mm
Размер по глубине 243  mm
Вес нетто 5600  g
Вес брутто 6900  g
 
Соответствие директиве RoHS да  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27023201  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548069396  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85044086  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1