text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMC SI6A062X/EC 2X 5A

Номер артикула: 8C000197
GTIN: 4046548110753
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SX6 (safety functions in accordance with EN 61800-5-2 using FSoE) and EtherCat. Important information: This item is ...  Больше

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SX6 (safety functions in accordance with EN 61800-5-2 using FSoE) and EtherCat. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Подтверждено Испытано и одобрено компанией  
CE  
UKCA  
 
Питающее напряжение 2 (V) 24  V
Тип питающего напряжения U2 Постоянный ток  
Rated output current (4kHz)[A] 2 x 5 A  
Rated output current (8kHz)[A] 2 x 4,5 A  
Safety function, technology X=SX6: Safe motion über FSoE  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
Прошивка расширения PMC EC = EtherCAT  
Число цифровых входов 8  
Окружающая температура 0 - 45  °C
Тип охлаждения Встроенный вентилятор  
Тип защиты, корпус IP20  
Монтажное положение вертикальное  
Размер по высоте 343  mm
Размер по ширине 45  mm
Размер по глубине 265  mm
Вес нетто 3510  g
Вес брутто 5110  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27023201  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC001857  
GTIN 4046548110753  
Объем 0  dm3
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

PMC SI6A062 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SI6A062 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000014
Terminal set for drive controllers SI6A062Z, SI6A062U, SI6A062Y, SI6A062X Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Дополнительные принадлежности

PMC PS6A24 25A/10KW
PMC PS6A24 25A/10KW 8C000001
Supply module for PMC SI6 drive controller. Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal input current: 25 A. Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s. Nominal power 10kW Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PMC PS6A34 50A/20KW
PMC PS6A34 50A/20KW 8C000003
Supply module for PMC SI6 drive controller. Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal input current: 50 A. Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s. Nominal power 20kW Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
PMC PS6A44 92A/50KW
PMC PS6A44 92A/50KW 8C000184
Supply module Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal input current: 50 A. Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s. Nominal power 50kW Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.