Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8177502","name":"PMCtendo SZ.55/1/2/2/7/K/H/30/00","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
PMCtendo SZ.55/1/2/2/7/K/H/30/00
Номер артикула: 8177502
GTIN: 4046548102277
Mo = 16,0Nm; Io = 10,0A;
UN = 400V; nN = 3000min-1;
Jmot = 13,9 kgcm2;
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn;
with brake;
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor p...
Больше
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Mo = 16,0Nm; Io = 10,0A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 13,9 kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; with brake; Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
Экологические данные
| Тип защиты, корпус | IP56 |
механические данные
| Вес нетто | 10900 g |
| Вес брутто | 12300 g |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27022602 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000034 |
| Эталонная функция ETIM | EC001851 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548102277 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85015220 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |