text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMCtendo SZ.44/0/2/2/7/K/H/30/00

Номер артикула: 8177074
GTIN: 4046548087390
Mo = 8,6Nm Io = 6,60A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 2,98 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brake; Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternativ...  Больше

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Mo = 8,6Nm Io = 6,60A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 2,98 kgcm2 Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; without brake; Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Тип защиты, корпус IP56  
Вес нетто 7200  g
Вес брутто 8600  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27022602  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000034  
Эталонная функция ETIM EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548087390  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85015220  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1