Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8177075","name":"PMCtendo SZ.33/1/2/2/7/K/H/30/00","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
Фактическое изделие может отличаться
PMCtendo SZ.33/1/2/2/7/K/H/30/00
Номер артикула: 8177075
GTIN: 4046548087437
please maintain
Статья о поэтапном выводе из эксплуатации
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27022602 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000034 |
| Эталонная функция ETIM | EC001851 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548087437 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85015100 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |