Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"261907","name":"RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0330","00101002067091","0010100206709180NM"]}
Фактическое изделие может отличаться
RT-Licence PVIS OPC-Srv f. PC, PtoP
Номер артикула: 261907
GTIN:
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на компьютере под управлением
Windows. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)по типу «точка-точка»
с помощью последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Лицензия на использование сервера PVIS OPC на компьютере под управлением Windows. Для подключения системы управления Pilz (PSS, PNOZmulti, ...)по типу «точка-точка» с помощью последовательного интерфейса или интерфейса Ethernet.
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242501 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC000809 |
| UNSPSC 25 | 39122216 |