Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"773010L","name":"Lite Licence for PNOZmulti Config.","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0330","00101002067093","0010100206709380IZ"]}
La imagen real puede variar
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Número de producto: 773010L
GTIN:
Ограниченная лицензия на ПО PNOZmulti Configurator, полная версия толькодля контроллеров
PNOZmulti m0p и mm0p, для установки на рабочей станции,
лицензионный ключ для активации всех функций на контроллерах
m0p и mm0p. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит!Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz
.
единица
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Ограниченная лицензия на ПО PNOZmulti Configurator, полная версия толькодля контроллеров PNOZmulti m0p и mm0p, для установки на рабочей станции, лицензионный ключ для активации всех функций на контроллерах m0p и mm0p. Примечание. Программное обеспечение в комплект на входит!Загрузите ПО на главной странице веб-сайта Pilz .
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242501 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC000809 |
| UNSPSC 25 | 43232608 |