text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

MM A MINI-IO CAB19 2.5m

Номер артикула: 772221
GTIN: 4046548080728
Адаптер для мониторинга движения ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 м.

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
UKCA  
 
Окружающая температура 0  
60  
Конденсация допустима? Не допускается  
Тип защиты, крепление
Тип защиты, корпус IP20  
Тип разъема 1 10-контактный гнездовой разъем  
Форма разъема типа 1 прямой  
Тип разъема 2 10-контактный штекерный разъем  
Форма разъема типа 2 прямой  
Тип разъема 3 8-контактный штекерный мини-ра  
Форма разъема типа 3 прямой  
Разъем 3 материала корпуса ПБТ  
Материал конт. поверхности 1 Au  
Материал конт. поверхности 2 Au  
Материал конт. поверхности 3 Au  
Материал кабеля K1 Cu  
Материал кабеля K2 Cu  
Длина кабеля 0.2  
Допуск по длине кабеля K1 + 0,055 м  
Допуск по длине кабеля K2 +/-0,15 м  
Категория кабеля K1 Кат. 5  
Цветная кабельная изоляция 1 Зеленый  
Цветная кабельная изоляция 2 Зеленый  
Цвет корпуса Черный, RAL 9005  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Материал изоляции кабеля 2 ПУ  
Протяженность кабеля 1 да  
Протяженность кабеля 2 Да  
Радиус изгиба при прокладке K1 10 x Ø  
Радиус изгиба при прокладке K2 8 x Ø  
Радиус изгиба, пост. движ. K2 10 x Ø  
Max. outside diameter cable K1 7  
7  
Сечение токопроводящей жилы 0.14  
0.14  
Diameter data line AWG K1 26  
Сечение, кабель данных K1 (4 x 2 x 0,14) мм²  
Сечение, кабель пит. K1 2 x 0,25 мм²  
Экранирование K1 да  
Экранирование K2 Да  
Раздел. слой м/д жилами K2 Нет  
Количество жил 10  
Сертификаты кабеля K1 UL AWM-Style 20963  
Сертификаты кабеля K2 UL AWM-Style 20233  
Сертификаты разъема 1 UL94 V-0  
Сертификаты разъема 2 UL94 V-0  
Сертификаты разъема 3 UL94 V-0  
Материал корпуса TPE-SEBS UL 94 HB  
Размер по высоте 24.8  
Размер по ширине 31  
Размер по глубине 85.2  
Вес нетто 158  
Вес брутто 173  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 6c  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27060313  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000026  
Эталонная функция ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080728  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1