Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"772134","name":"PNOZ m ES CANopen","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0300","00101002047110","0010100204711080JJ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ m ES CANopen
Номер артикула: 772134
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульfieldbus,
CANopen.
Просим вас обратить внимание, что окраска корпуса временно изменена, однако на функциональность это не влияет.
Дальнейшую информацию вы найдёте на сайте Sales Information – 229402 .
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
UKCA Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
Назначение U1 | Питание модуля |
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 0.9 W |
Развязка потенциалов U1 | Да |
Назначение UINT1 | Питание модуля |
Источник внутр. напряжения | Через базовый блок |
Тип напряжения UINT1 | Постоянный ток |
Интерфейс полевой шины
Интерфейс промышленной сети | CANopen |
Тип полевой шины | Подчиненное устройство |
Назв. протокола пром. сети | CiA 301 V4.2.0 |
Допуст. адрес ст. пром. сети | 0–99d |
Выбираемая скор. пер. данных |
10 кбит/с
500 кбит/с 20 кбит/с 250 кбит/с 1 Мбит/с 800 кбит/с 50 кбит/с 125 кбит/с |
Соединительная полевая шина | 9-контактный штекерный разъем |
Гальванич. развязка пром. сети | Да |
Испытательное напряжение | 500 V AC |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Материал верхней части кожуха | PC |
Соединительная клемма |
Винтовая клемма
Пружинная клемма |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
Размер по высоте | 101.4 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 115 mm |
Вес нетто | 95 g |
Вес брутто | 105 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие директиве RoHS | да |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85176200 |
EAN-код | 4046548069563 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242208 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001423 |
Объем | 0.348 |
Дополнительные принадлежности
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783543
Пружинные клеммы для модулей промышленной сети на PNOZ mm0.xp, 10комплектов.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793543
Съемные винтовые клеммы для модулей промышленной сети PNOZ mm0.xp, 10комплектов.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Левосторонний разъем для подключения модулей к
базовому блоку PNOZmulti, желтый/черный (10 шт.).
Необходимые принадлежности
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Пружинные клеммы для модулей промышленной сети на PNOZ mm0.xp, 1комплект.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Съемные винтовые клеммы для модулей промышленной сети PNOZ mm0.xp, 1комплект.
Альтернатива
PNOZ m ES Profibus
772132
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульfieldbus,
Profibus.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульпромышленной сети,
POWERLINK.