Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"751106","name":"PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G8"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
Номер артикула: 751106
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: двухканальные,
1 Н/Р, по 1 Н/З на каждую кнопку, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1полупроводниковый, напряжение питания: 24 В пост. тока,
ширина: 22,5 мм, съемные пр... Больше
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
Защитное реле (автономное) PNOZsigma, входы: двухканальные, 1 Н/Р, по 1 Н/З на каждую кнопку, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 1полупроводниковый, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные пружинные клеммы, реле с двуручным пультомуправления, контроль одновременности с кнопкой двуручного управления.
Общие данные
Подтверждено |
CCC
CE UKCA Внесено в перечень cULus KOSHA EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 3.5 W |
Макс. размыкатель устройства | Макс. попереч.сеч. проводника |
Тип двуручного устройства по | |
Тип двуручного устройства | III C |
Входы
Число входов | 2 |
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 1 |
Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
Max. current AC1 safety cont. | 6 A |
Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
Max. current DC1 safety cont. | 6 A |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 VAC G.U. (аналог. полярн.) |
Материал релейных контактов | AgCuNi |
Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -10 - 55 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Категория перенапряжения | III / II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Материал верхней части кожуха | PC |
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
Тип клеммы | вставной |
Размер по высоте | 100 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 120 mm |
Вес нетто | 185 g |
Вес брутто | 195 g |
Данные по окружающей среде
Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Соответствие директиве RoHS | да |
Исключения из RoHS | да |
Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
%- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
№ CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Доступен вход в SCIP | да |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548025521 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371821 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001452 |
Объем | 0.300 |
Дополнительные принадлежности
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Терминатор PNOZsigma или расширение PNOZsigma, на изделие = 10 шт.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Набор запасных съемных клемм, 4-контактная пружинная технология; вупаковке по 1 шт.
X1, X2, X3, X4.